Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1406077
Teilenummer
|
---|
1406077 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogen | Kabellänge (m) | Gescreent | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung (°C) | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen (°C) | Continuity Widerstand (mOhm) | Vulkanisieren | Material des Kabelmantels | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Dübelart Kontakts, feldseitig | Materialkontaktkörper | Farbkabelmantel | Bemessungsstrom in (A) | Dübelart, kastenförmig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.98 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) |
Loading...
Nennspannung(V) | 30 | Ausführung der Leitung | Multi-Core | Anzahl der Pole | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | Ni/au | Schutzart (IP) | - | Mit LED- Anzeige | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Stellantriebkabel, SAC-8P, die Teilenummer ist 1406077.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1406077.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Halogen
Kabellänge(m)
Gescreent
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C)
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C)
Continuity Widerstand(mOhm)
Vulkanisieren
Material des Kabelmantels
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Kabeleinführung vor Ort positionieren
Dübelart Kontakts, feldseitig
Materialkontaktkörper
Farbkabelmantel
Bemessungsstrom in(A)
Dübelart, kastenförmig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1404133 |
1404134 |
1404135 |
1406078 |
1406079 |
1406080 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Halogen | Kabellänge (m) | Gescreent | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung (°C) | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen (°C) | Continuity Widerstand (mOhm) | Vulkanisieren | Material des Kabelmantels | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Dübelart Kontakts, feldseitig | Materialkontaktkörper | Farbkabelmantel | Bemessungsstrom in (A) | Dübelart, kastenförmig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.63 € | 4 | 43 Arbeitstage | wahr | 0.3 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
53.86 € | 4 | 43 Arbeitstage | wahr | 0.6 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
57.55 € | 4 | 43 Arbeitstage | wahr | 1.5 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
73.03 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 10 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
52.97 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
40.18 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 2 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) |