Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1404281
Verbindungsausführung | - | Auslassrichtung | - | Geeignet für die Anzahl der Anschlüsse | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | 6 | Umgebungstemperatur(°C) | -40|70 | Kanaleinbau | - |
Art der Befestigung | - | Geschirmte Busse | - | Geschirmtes Gehäuse | - |
Separate Zugentlastung | - | Montageart Anschluss | - | Separater Anschluss | falsch |
Mechanische Codierung | - | Art des Verbinders | - | Kiste/ Unterboden montiert | - |
Mit Etikettenraum | - | Aufputz | - | Mit Staubschutz | - |
Mit Bussen / Kupplungen | - | Schutzart (IP) | Sonstige | Farbkodierung | - |
Steckverbindergehäuse | - | Unterputzmontage / Einbauinstallation | - | Material Steckverbinder des Steckverbindergehäuse | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmenabgang, VS-TO, die Teilenummer ist 1404281.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1404281.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften