Hersteller-Teilenummer: 1015503
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 238.23 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Höhe: 116.6 mm
Art der elektrischen Anschluss: Federzuganschluss
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1015503
Breite(mm) | 12.5 | Modell | Grundgerät | Tiefe(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Release-Verzögerung(s) | -|- | Mit Genehmigung nach UL | wahr | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | wahr |
Mit Starteingabe | falsch | Mit Rückkopplungsschaltung | falsch | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt | 0 |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter | 0 | Schienenmontage möglich | wahr | Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung Us bei DC(V) | 24|24 | Mit Muting-Funktion | falsch |
Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 | - | Mit Genehmigung für den TÜV | falsch | Mit Genehmigung für BG BIA | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | wahr | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | falsch |
Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen | wahr | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung | wahr | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | wahr |
Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren | falsch | Geeignet zur Überwachung von Ventilen | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Ebene e |
Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 | 0 | Spannungsart zum Betätigen | DC | Auswertung der Eingänge | eine und Zweikanal |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais-Modul, PSR-MC31, die Teilenummer ist 1015503.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1015503.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Höhe(mm)
Art der elektrischen Anschluss
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1015520 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Höhe (mm) | Art der elektrischen Anschluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238.23 € | 1 | 61 Arbeitstage | 112.2 | Schraubverbindung |