Netzwerkkabel, NBC-R4AC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1420429

Teilenummer
1420429
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.76 €

4 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen - Kabelmodell SF/UTP Pinbelegung 1:1
Länge(m) 3 Außenhülle färben Sonstige Kategorie Sonstige
AWG-Größe - Hülse separat aufsteckbar Aufsetzen Art des Verbinders der Anschluss 1 RJ45 8(4)
Art des Verbinders der Anschluss 2 RJ45 8(4) Kabelkonstruktion Sonstige Feuerhemmende Version -
Farbe Hülse separat aufsteckbar Grau Rasthebelschutz wahr NVP-Wert(%) -
ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel, NBC-R4AC, die Teilenummer ist 1420429.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1420429.

Technischer Support