Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1421977
Halogen | - | Kabelmodell | S/UTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 2 | Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige |
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) |
Art des Verbinders der Anschluss 2 | RJ45 8(4) | Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - |
Farbe Hülse separat aufsteckbar | Grau | Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Konfektioniertes Ethernet-Kabel, NBC-R4AQ, die Teilenummer ist 1421977.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1421977.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften