Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1417434
Teilenummer
|
---|
1417434 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Mit Absicherung | Anzahl der Pole | Kontaktschalter | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Kontakteinsatz ohne Kontakte | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Mit Schutzleiter | Materialkontakt | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 90 | 7 Arbeitstage | - | - | 2 | Bus | -40|80 | - | - | - | - | - | 6 | wahr | -|- | -|- | -|- | - | Sonstige | Thermoplast | - |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - |
Anzahl der Kontakte | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakteinsatz-Modul, HC-M, die Teilenummer ist 1417434.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1417434.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennspannung(V)
Mit Absicherung
Anzahl der Pole
Kontaktschalter
Umgebungstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Mit Schutzleiter
Materialkontakt
Material Steckverbinder des Steckverbinder
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1414355 |
1414356 |
1414357 |
1419885 |
1419886 |
1419887 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Mit Absicherung | Anzahl der Pole | Kontaktschalter | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Kontakteinsatz ohne Kontakte | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Mit Schutzleiter | Materialkontakt | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Bemessungsstrom in (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 85 | 7 Arbeitstage | 250 | falsch | 12 | Bus | -40|125 | 4 | Crimpanschluss | Silber | III | 3 | 1.6 | wahr | 0.14|2.5 | 2.5|0.14 | -|- | falsch | Kupfer | Duroplast | 10 | |||
2.96 € | 65 | 7 Arbeitstage | 160 | falsch | 17 | Stift | -40|125 | 2.5 | Crimpanschluss | Silber | III | 3 | 1.6 | wahr | 0.14|2.5 | 2.5|0.14 | -|- | falsch | Kupfer | Duroplast | 10 | |||
2.96 € | 65 | 7 Arbeitstage | 160 | falsch | 17 | Bus | -40|125 | 2.5 | Crimpanschluss | Silber | III | 3 | 1.6 | wahr | 0.14|2.5 | 2.5|0.14 | -|- | falsch | Kupfer | Duroplast | 10 | |||
3.54 € | 52 | 7 Arbeitstage | 50 | falsch | 8 | Stift | -25|60 | 0.8 | - | Gold | III | 3 | - | wahr | -|- | -|- | -|- | falsch | Sonstige | Duroplast | 1 | |||
28.41 € | 7 | 7 Arbeitstage | 50 | falsch | 8 | Sonstige | -40|70 | 0.8 | - | Gold | III | 3 | - | falsch | -|- | -|- | -|- | falsch | Sonstige | Duroplast | 1 | |||
25.77 € | 8 | 7 Arbeitstage | 50 | falsch | 8 | Stift | -25|60 | 0.8 | Crimpanschluss | Gold | III | 3 | - | falsch | -|- | -|- | -|- | falsch | Sonstige | Duroplast | 1 |