Kabelverschraubung, VC-EMV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1854200
1854213
1854242
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Durchmesser der Leitung
(mm)

24.18 €

8 54 Arbeitstage 9|13

24.18 €

8 25 Arbeitstage 9|13

24.18 €

8 25 Arbeitstage 11.5|15.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) - Farbe - Werkstoff Sonstige
Gewindeausführung PG Modell - Halogen falsch
Schlagfest falsch RAL-Nummer - Oberflächenschutz -
Schlüsselweite(mm) 30 Biegeradiusschutz / Trompetenfackel - Mit Zugentlastung falsch
Gescreent - EMV-Version - Glasfaserverstärkt falsch
Art der Dichtung - Werkstoffgüte Sonstige Arbeitstemperatur(°C) -40|125
Gewindesteigung(mm) - Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel falsch
Multi-Seal-Bereich - Mit Kontermutter - sechskant (hexagonal)(mm) -
Trennbare Verschraubung - Schutzart (IP) IP67 Für Ex-Zonen- Gas -
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde Sonstige Gewindegröße metrisch / PG - Für Ex-Zonenstaub -
Für gepanzerte Kabel - Einrasten -

Technischer Support