Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1583555
Teilenummer
|
---|
1583555 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Anzahl der Pole | Spannung (kV) | Material der Kontaktfläche | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mit Schutzleiter | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.52 € | 50 | 28 Arbeitstage | 250 | 6 | 4 | Zinn | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | wahr | 10 |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Absicherung | falsch | Kontaktschalter | Stift | Umgebungstemperatur(°C) | -40|100 |
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - |
Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Materialkontakt | Sonstige |
Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Kontakteinsatz, VC-AMS, die Teilenummer ist 1583555.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1583555.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nennspannung(V)
Anzahl der Pole
Spannung(kV)
Material der Kontaktfläche
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mit Schutzleiter
Bemessungsstrom in(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1583542 |
1583568 |
1607748 |
1607751 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennspannung (V) | Anzahl der Pole | Spannung (kV) | Material der Kontaktfläche | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mit Schutzleiter | Bemessungsstrom in (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 50 | 25 Arbeitstage | 400 | 2 | 6 | Zinn | 0.2|4 | 0.2|4 | 0.2|4 | wahr | 20 | |||
7.29 € | 50 | 28 Arbeitstage | 160 | 8 | 2.5 | Zinn | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | wahr | 10 | |||
14.84 € | 15 | 7 Arbeitstage | 690 | 5 | 6 | Silber | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | falsch | 70 | |||
20.80 € | 10 | 29 Arbeitstage | 690 | 7 | 6 | Silber | 0.5|16 | 0.5|16 | 0.5|16 | falsch | 70 |