Verschraubung, Kabelverschraubung, WP-G (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3241043
3241057
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)
Farbe Werkstoff Gewindeausführung Modell Halogen Schlagfest RAL-Nummer Oberflächenschutz Schlüsselweite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel Bauart Mit Zugentlastung Gescreent EMV-Version Glasfaserverstärkt Art der Dichtung Werkstoffgüte Materialgehäuse Drehfaden Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Approved in Kombination mit Leitung CSA Ein Einteilig Schutzart (IP) (IP) die Leitung abhängig Genehmigt in Kombination mit Leitung UL Approved in Kombination mit Leitung FI Schlauch mit maximalem Außendurchmesser
(mm)
Anzahl der Einlässe Gewindesteigung
(mm)
Gewindegröße CTG G. Anzahl der Fadenwimpern Explosionsgeprüfte Version Flachkabel Multi-Seal-Bereich Mit Kontermutter Nenndurchmesser
(mm)
sechskant (hexagonal)
(mm)
Trennbare Verschraubung Nenngröße in Zoll Geeignet für Durchmesser der Leitung
(mm)
Schutzart (IP) Für Ex-Zonen- Gas Mit Anschluss Gewindeanschluss Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde Gewindegröße metrisch / PG Genehmigt in Kombination mit Leitung DIN EN 61386-23 Für Ex-Zonenstaub Anschlussart Schraubanschluss zum Gehäuse Für gepanzerte Kabel Einrasten

84.49 €

4 19 Arbeitstage 10---Gerade-----40-Außengewinde------Messingfalsch-40---|-falschfalsch---------45--Sonstige-------falsch-Faden--

84.49 €

4 19 Arbeitstage 10---Gerade-----40-Außengewinde------Messingfalsch-40---|-falschfalsch---------45--Sonstige-------falsch-Faden--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Arbeitstemperatur(°C) -|-

Technischer Support