Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2900996 |
2900997 |
2900998 |
2900999 |
2901000 |
2901001 |
2901002 |
2901003 |
2901004 |
2901005 |
2901006 |
2901007 |
2901008 |
2903435 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 2 | |||
- | 10 | 19 Arbeitstage | 0.4 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 4 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 0.05 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 6.3 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 0.31 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 0.63 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 1 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 0.063 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 1 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 8 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 0.2 | |||
21.30 € | 9 | 19 Arbeitstage | 0.1 | |||
21.30 € | 9 | 12 Arbeitstage | 0.25 |
Loading...
Größe | Sonstige | Spannungsart | - | Nennspannung(V) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Freigabekennlinie | - | Nutzungskategorie | - | Unterbrechungskapazität(kA) | - |
Betriebsfrequenz(Hz) | -|- | Nennspannung | Sonstige | Mit Stürmer | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften