Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3241034
Teilenummer
|
---|
3241034 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindelänge (mm) | Farbe | Werkstoff | Gewindeausführung | Halogen | Schlagfest | RAL-Nummer | Oberflächenschutz | Schlüsselweite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | Bauart | Mit Zugentlastung | Gescreent | EMV-Version | Glasfaserverstärkt | Art der Dichtung | Werkstoffgüte | Materialgehäuse | Drehfaden | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Approved in Kombination mit Leitung CSA | Ein Einteilig | Schutzart (IP) (IP) die Leitung abhängig | Genehmigt in Kombination mit Leitung UL | Approved in Kombination mit Leitung FI | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser (mm) | Anzahl der Einlässe | Gewindesteigung (mm) | Gewindegröße CTG G. | Anzahl der Fadenwimpern | Explosionsgeprüfte Version | Flachkabel | Multi-Seal-Bereich | Mit Kontermutter | Nenndurchmesser (mm) | sechskant (hexagonal) (mm) | Trennbare Verschraubung | Nenngröße in Zoll | Geeignet für Durchmesser der Leitung (mm) | Schutzart (IP) | Für Ex-Zonen- Gas | Mit Anschluss | Gewindeanschluss | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | Gewindegröße metrisch / PG | Genehmigt in Kombination mit Leitung DIN EN 61386-23 | Für Ex-Zonenstaub | Anschlussart Schraubanschluss zum Gehäuse | Für gepanzerte Kabel | Einrasten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02 € | 10 | 12 Arbeitstage | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | wahr | - | 36 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - |
Loading...
Modell | - | Arbeitstemperatur(°C) | -|- |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verschraubung, Kabelverschraubung, WP-GT, die Teilenummer ist 3241034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3241034.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Halogen
Schlagfest
RAL-Nummer
Schlüsselweite(mm)
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel
Mit Zugentlastung
Gescreent
EMV-Version
Glasfaserverstärkt
Art der Dichtung
Werkstoffgüte
Gewindesteigung(mm)
Explosionsgeprüfte Version
Flachkabel
Multi-Seal-Bereich
Mit Kontermutter
sechskant (hexagonal)(mm)
Trennbare Verschraubung
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Schutzart (IP)
Für Ex-Zonen- Gas
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde
Gewindegröße metrisch / PG
Für Ex-Zonenstaub
Für gepanzerte Kabel
Einrasten
Ausführung
Gewindelänge(mm)
Gewindeausführung
Oberflächenschutz
Gesamtlänge(mm)
Bauart
Materialgehäuse
Drehfaden
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser(mm)
Gesamthöhe(mm)
Approved in Kombination mit Leitung CSA
Ein Einteilig
Schutzart (IP) (IP) die Leitung abhängig
Genehmigt in Kombination mit Leitung UL
Approved in Kombination mit Leitung FI
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser(mm)
Anzahl der Einlässe
Gewindegröße CTG G.
Anzahl der Fadenwimpern
Nenndurchmesser(mm)
Nenngröße in Zoll
Mit Anschluss
Gewindeanschluss
Genehmigt in Kombination mit Leitung DIN EN 61386-23
Anschlussart Schraubanschluss zum Gehäuse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3241004 |
3241005 |
3241006 |
3241007 |
3241035 |
3241036 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewindelänge (mm) | Farbe | Werkstoff | Gewindeausführung | Halogen | Schlagfest | RAL-Nummer | Oberflächenschutz | Schlüsselweite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | Bauart | Mit Zugentlastung | Gescreent | EMV-Version | Glasfaserverstärkt | Art der Dichtung | Werkstoffgüte | Materialgehäuse | Drehfaden | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Approved in Kombination mit Leitung CSA | Ein Einteilig | Schutzart (IP) (IP) die Leitung abhängig | Genehmigt in Kombination mit Leitung UL | Approved in Kombination mit Leitung FI | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser (mm) | Anzahl der Einlässe | Gewindesteigung (mm) | Gewindegröße CTG G. | Anzahl der Fadenwimpern | Explosionsgeprüfte Version | Flachkabel | Multi-Seal-Bereich | Mit Kontermutter | Nenndurchmesser (mm) | sechskant (hexagonal) (mm) | Trennbare Verschraubung | Nenngröße in Zoll | Geeignet für Durchmesser der Leitung (mm) | Schutzart (IP) | Für Ex-Zonen- Gas | Mit Anschluss | Gewindeanschluss | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | Gewindegröße metrisch / PG | Genehmigt in Kombination mit Leitung DIN EN 61386-23 | Für Ex-Zonenstaub | Anschlussart Schraubanschluss zum Gehäuse | Für gepanzerte Kabel | Einrasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 20 | 19 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Sonstige | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15.05 € | 20 | 12 Arbeitstage | 11 | Sonstige | Sonstige | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17.94 € | 20 | 19 Arbeitstage | 11 | Sonstige | Sonstige | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30.57 € | 6 | 12 Arbeitstage | 12 | Sonstige | Sonstige | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47.30 € | 4 | 19 Arbeitstage | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | wahr | - | 43 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
81.75 € | 4 | 7 Arbeitstage | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | wahr | - | 43 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - |