Hersteller-Teilenummer: 1050147
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 1.10 €
Lieferzeit: 68 Arbeitstage
Kontaktschalter: Stift
Material der Kontaktfläche: -
Durchmesser Steckkontakt: 2 mm
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern: 0.25|1 mm²
Materialkontakt: Sonstige
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1050147
Teilenummer
|
---|
1050147 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Material der Kontaktfläche | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Materialkontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 200 | 68 Arbeitstage | Stift | - | 2 | 0.25|1 | Sonstige |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -|- | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Abisolierlänge(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpkontakt, SF, die Teilenummer ist 1050147.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1050147.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kontaktschalter
Material der Kontaktfläche
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Materialkontakt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1050205 |
1050210 |
1068813 |
1068814 |
1605481 |
1605491 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktschalter | Material der Kontaktfläche | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Materialkontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 200 | 68 Arbeitstage | Stift | - | 2 | 1.5|2.5 | Sonstige | |||
1.10 € | 200 | 68 Arbeitstage | Stift | - | 2 | 2.5|4 | Sonstige | |||
1.07 € | 500 | 86 Arbeitstage | Stift | - | 2 | -|- | Sonstige | |||
1.14 € | 500 | 86 Arbeitstage | Stift | - | 2 | -|- | Sonstige | |||
3.19 € | 100 | 61 Arbeitstage | Bus | Gold | 1 | 0.14|1 | - | |||
4.84 € | 50 | 61 Arbeitstage | Bus | Gold | 2 | 0.75|2.5 | - |