HEAVYCON Stifteinsatz, HC-A16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1585317
1585333
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.11 €

10 7 Arbeitstage

19.11 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 250 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 16
Kontaktschalter Stift Umgebungstemperatur(°C) -40|125 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 4 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Material der Kontaktfläche Sonstige Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3
Durchmesser Steckkontakt(mm) 2.5 Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Mit Schutzleiter wahr Materialkontakt Andere Kupfer Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast
Bemessungsstrom in(A) 16 Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support