Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1663365
Kontaktschalter | Stift | Umgebungstemperatur(°C) | -40|125 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | Silber | Abisolierlänge(mm) | 8 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | 1.6 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.75|1 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.75|1 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.75|1 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.75|1 | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | - | Materialkontakt | Andere Kupfer |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpkontakt, CK1.6-ED, die Teilenummer ist 1663365.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1663365.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften