Kontakteinsatz, VC-AML

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1607516
1607523
1607530
1607537
1607544
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole Umgebungstemperatur
(°C)

11.40 €

20 28 Arbeitstage 4-|-

11.25 €

20 25 Arbeitstage 5-40|100

13.73 €

15 28 Arbeitstage 5-|-

15.73 €

15 28 Arbeitstage 7-40|100

18.32 €

10 28 Arbeitstage 7-40|100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 690 Mit Absicherung falsch Kontaktschalter Stift
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 6
Art der elektrischen Anschluss Lötanschluss Material der Kontaktfläche Silber Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3 Durchmesser Steckkontakt(mm) - Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter falsch Materialkontakt Sonstige
Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast Bemessungsstrom in(A) 63 Material des Kontakteinsatzes -
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support