N Trennklemmenblock, STN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3213965

Teilenummer
3213965
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.19 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Blau Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 250
Anzahl der Klemmpositionen 2 Länge(mm) 66 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Sonstige Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 44.8
Verbindungsplatte erforderlich wahr Geeignet für N-Sammelschiene - Art der elektrischen Anschluss Sonstige
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|4
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2 Werkstoff des Isolation Sonstige Bemessungsstrom in(A) 32

Sie befinden sich auf der Seite für N Trennklemmenblock, STN, die Teilenummer ist 3213965.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213965.

Technischer Support