Hersteller-Teilenummer: 2794123
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2794123
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Anzahl der Pole | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsschutzwert(kV) | - | Maximale Spannung AC(V) | - | Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) | - |
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) | - | Nennlaststrom(A) | - | Nennspannung AC(V) | - |
Nennspannung DC(V) | - | Kategorie 3 | falsch | Schutzpegel LN(kV) | - |
Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) | - | Signalisierung am Devise | - | Maximale Spannung DC(V) | - |
Schutzart (IP) | - | Mit Filter | wahr | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | - |
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | - | Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für EMV-Filter, Netzentstörfilter, NEF, die Teilenummer ist 2794123.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2794123.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2783082 |
2788977 |
2794110 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? |
---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 7 Arbeitstage | |||
- | 5 | 7 Arbeitstage | |||
- | 10 | 7 Arbeitstage |