Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2856702 |
2859987 |
2920667 |
2920670 |
2920683 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsschutzwert (kV) | Maximale Spannung AC (V) | Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE) (kA) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN) (kA) | Nennlaststrom (A) | Nennspannung AC (V) | Schutzpegel LN (kV) | Schutzpegel L-PE/N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.45 | 150 | 3 | 3 | 20 | 120 | 0.45 | 0.45 | |||
444.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 264 | 5 | 5 | 20 | 240 | 1 | 1 | |||
348.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.45 | 150 | 3 | 3 | 5 | 120 | 0.45 | 0.45 | |||
387.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.45 | 150 | 3 | 3 | 10 | 120 | 0.45 | 0.45 | |||
427.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.45 | 150 | 3 | 3 | 15 | 120 | 0.45 | 0.45 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Mit Fernerkundungskontakt | wahr | Anzahl der Pole | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung DC(V) | - | Kategorie 3 | wahr | Signalisierung am Devise | Optik |
Maximale Spannung DC(V) | - | Schutzart (IP) | - | Mit Filter | falsch |
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 6 | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 4 | Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsschutzwert(kV)
Maximale Spannung AC(V)
Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA)
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA)
Nennlaststrom(A)
Nennspannung AC(V)
Schutzpegel LN(kV)
Schutzpegel L-PE/N-PE(kV)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften