Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1928372 |
1928385 |
1928408 |
1928411 |
1928424 |
1928437 |
1986657 |
1986660 |
1986673 |
1986686 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modell | Modul-Abstand (mm) | Anzahl der überbrückten Baugröße der Klemme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 80 | 28 Arbeitstage | Sonstige | 7.5 | 5 | |||
5.08 € | 50 | 28 Arbeitstage | Sonstige | 7.5 | 10 | |||
1.65 € | 150 | 28 Arbeitstage | Sonstige | 10 | 3 | |||
2.54 € | 100 | 28 Arbeitstage | Sonstige | 10 | 4 | |||
3.34 € | 60 | 28 Arbeitstage | Sonstige | 10 | 5 | |||
6.42 € | 50 | 28 Arbeitstage | Sonstige | 10 | 10 | |||
1.75 € | 110 | 28 Arbeitstage | - | 10 | 3 | |||
2.66 € | 70 | 28 Arbeitstage | - | 10 | 4 | |||
3.20 € | 100 | 28 Arbeitstage | - | 15 | 4 | |||
2.10 € | 100 | 28 Arbeitstage | - | 15 | 3 |
Loading...
Farbe | - | Befestigungsmethode | - | Isoliert | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | - | Mit Absicherung | falsch | Bemessungsstrom in(A) | - |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modell
Modul-Abstand(mm)
Anzahl der überbrückten Baugröße der Klemme
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften