Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2817958
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Mit Fernerkundungskontakt | wahr | Anzahl der Pole | - |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsschutzwert(kV) | 0.12 | Maximale Spannung AC(V) | 60 | Gesamtentladestrom (8/20) (L + N-PE)(kA) | 0.5 |
Nennentladungsstoßstrom (8/20) (LN)(kA) | 0.5 | Nennlaststrom(A) | 26 | Nennspannung AC(V) | - |
Nennspannung DC(V) | 48 | Kategorie 3 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | 0.12 |
Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) | 0.12 | Signalisierung am Devise | Optik | Maximale Spannung DC(V) | 60 |
Schutzart (IP) | - | Mit Filter | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 4 |
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 2.5 | Gesamtentladestrom (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)(kA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät Typ 3, Schienenmontierbarer Überspannungsableiter, PT, die Teilenummer ist 2817958.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2817958.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften