16-Kanal-Analog-Ein- / Ausgangsmodul, UM-2KS40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2311344

Teilenummer
2311344
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

388.50 €

1 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 108 Höhe(mm) 126
Tiefe(mm) 65 Nennstrom(A) 0.1 Nennspannung(V) 24
Anzahl der Pole 40 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für 16-Kanal-Analog-Ein- / Ausgangsmodul, UM-2KS40, die Teilenummer ist 2311344.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2311344.

Technischer Support