Migrationskarte zur Umrüstung von TDC3000, FLX-D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2908885
2908886
2908887
2908889
2908892
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Nennstrom
(A)

900.30 €

1 98 Arbeitstage 307.30.25

836.20 €

2 98 Arbeitstage 152.40.5

970.80 €

2 98 Arbeitstage 307.30.5

2,231.00 €

1 98 Arbeitstage 307.30.5

1,722.00 €

1 93 Arbeitstage 307.30.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Höhe(mm) 120.7 Tiefe(mm) 38.3
Nennspannung(V) - Anzahl der Pole - Art der elektrischen Anschluss, feldseitig -
Verschmutzungsgrad - Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig -

Technischer Support