Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EMV-Version | - | Modulare Version | - | Umgebungstemperatur(°C) | -20|60 |
---|---|---|---|---|---|
Integrierte Ausführung des Oberteils | - | Mit Schaltausgang | - | Analog 0 V: 10 V. | - |
Analog 0 mA: 20 mA | - | Analog 4 mA: 20 mA | - | Analog 0 V: 2 V. | - |
Analog 0 V: 5 V. | - | Analog Ausgang (2) V: 10 V. | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich(°C)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften