Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2868677
Teilenummer
|
---|
2868677 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Energieverbrauch (VA) | Eingebaute Breite (mm) | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | Versorgungsausgang (W) | 1. sekundäre Ausgangsspannung (V) | 2. sekundäre Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung einstellbar | Netzspannung bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung bei DC (V) | Maximaler Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | 90 | 61 | 175.8 | 90 | 5 | 91.2 | 22.5|25 | 22.5|22.5 | wahr | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 3.8 | 24 | 3.8 |
Loading...
Höhe(mm) | 90 | Einbauhöhe(mm) | 90 | Modulare Version | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Spannungsart der Netzspannung | AC/DC | Ausgangsspannung stabilisiert | wahr |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Schienenmontage möglich | wahr | Wandmontage möglich | falsch |
Stabilisiert | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | Direktmontage möglich | wahr |
3. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- | Kurzschlussfest | wahr | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine |
Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - | Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | - |
Ausgangsspannung 3(V) | - | Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | - | Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | - |
SIL gemäß IEC 61508 | Keine | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzteil, primärgetaktetes STEP-POWER-Netzteil, STEP-PS, die Teilenummer ist 2868677.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2868677.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Energieverbrauch(VA)
Eingebaute Breite(mm)
Breite in Anzahl der Modul-Abstände
Versorgungsausgang(W)
1. sekundäre Ausgangsspannung(V)
2. sekundäre Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung einstellbar
Netzspannung bei AC 50 Hz(V)
Netzspannung bei AC 60 Hz(V)
Netzspannung bei DC(V)
Maximaler Ausgangsstrom 1(A)
Nennwert Ausgangsspannung 1(V)
Nennwert Ausgangsstrom 1(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2868567 |
2868583 |
2868619 |
2868622 |
2868680 |
2868716 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Energieverbrauch (VA) | Eingebaute Breite (mm) | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | Versorgungsausgang (W) | 1. sekundäre Ausgangsspannung (V) | 2. sekundäre Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung einstellbar | Netzspannung bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung bei DC (V) | Maximaler Ausgangsstrom 1 (A) | Nennwert Ausgangsspannung 1 (V) | Nennwert Ausgangsstrom 1 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.70 € | 3 | 7 Arbeitstage | 36 | 61 | 37.9 | 36 | 2 | 18 | 12|12 | 12|12 | falsch | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 1.5 | 12 | 1.5 | |||
98.90 € | 2 | 7 Arbeitstage | 72 | 61 | 125 | 72 | 4 | 60 | 10|16.5 | 10|10 | wahr | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 5 | 12 | 5 | |||
98.90 € | 2 | 7 Arbeitstage | 72 | 61 | 118.1 | 72 | 4 | 60 | 10|16.5 | 10|10 | wahr | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 4 | 15 | 4 | |||
56.25 € | 4 | 7 Arbeitstage | 36 | 43 | 36.9 | 36 | 2 | 18 | 24|24 | 24|24 | falsch | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 0.75 | 24 | 0.75 | |||
145.70 € | 2 | 7 Arbeitstage | 90 | 61 | 174.9 | 90 | 5 | 96 | 30|56 | 30|30 | wahr | 85|264 | 85|264 | 95|250 | 2 | 48 | 2 | |||
56.25 € | 4 | 7 Arbeitstage | 18 | 61 | 21 | 18 | 1 | 12 | 24|24 | 24|24 | falsch | 43|52 | 43|52 | 60|80 | 0.5 | 24 | 0.5 |