Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | 185.1 | Höhe(mm) | 193 | Tiefe(mm) | 138 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 6 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Unterstützendes Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützendes Protokoll für ASI | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützendes Protokoll für CAN | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | wahr | Unterstützendes Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | falsch | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | wahr | Absicherung, Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert zur Verfügung | falsch |
Art der Digitalausgang | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss am Motorausgang | Schraubverbindung | Anzahl der Motorsteckdosen | - |
Art der elektrischen Anschluss | Sonstige | Schienenmontage möglich | falsch | Mit Bremsleistung | falsch |
Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - | Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr |
Bedienung des Motors(A) | -|- | Mit Motorstrom Parameter | wahr | Systemkomponente | wahr |
Mit dem thermischen Absicherung | - | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | Sonstige | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rackmontage möglich | falsch | Wandmontage/ Direktmontage | wahr |
Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | falsch |
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | falsch | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | 32|32 | Netzspannung AC 60 Hz(V) | 32|32 | Netzspannung DC(V) | -|- |
Zulässige Spannung am Ausgang(V) | 24|24 | Zulässige Spannung am Eingang(V) | 0|5 | Art der Ausgangsspannung | AC |
Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - |
SIL gemäß IEC 61508 | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsart der Netzspannung
Spannung (Art der Eingangsspannung)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften