Netzgerät, ITC 8113

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2403083

Teilenummer
2403083
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 132 Höhe(mm) 32 Tiefe(mm) 60
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Spannung (Art der Eingangsspannung) - Versorgungsausgang(W) -
Redundanzfähigkeit falsch Ausgangsspannung bei AC 50 Hz(V) -|- Ausgangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) -|-
Ausgangsspannung bei DC(V) -|- Art der Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) -|- Art der Eingangsspannung bei Wechselstrom 60 Hz(V) -|-
Art der Eingangsspannung bei DC(V) -|- Maximaler Ausgangsstrom AC 50 Hz(A) - Maximaler Ausgangsstrom AC 60 Hz(A) -
Maximaler Ausgangsstrom DC(A) - Maximaler Eingangsstrom AC 50 Hz(A) - Maximaler Eingangsstrom AC 60 Hz(A) -
Maximaler Eingangsstrom DC(A) - Art der Ausgangsspannung -

Sie befinden sich auf der Seite für Netzgerät, ITC 8113, die Teilenummer ist 2403083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2403083.

Technischer Support