Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2316307
Teilenummer
|
---|
2316307 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Unterstützendes Protokoll für LON | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | Unterstützendes Protokoll für ASI | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | Unterstützendes Protokoll für CAN | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | Unterstützendes Protokoll für KNX | Unterstützendes Protokoll für Modbus | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | Schienenmontage möglich | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | Fronteinbau möglich | Rackmontage möglich | Wandmontage/ Direktmontage | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Netzspannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5|32 |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Spannungsart der Netzspannung | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | 0 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Mit möglicher Trennung | falsch | Art der elektrischen Anschluss | Sonstige |
Busdiagnose möglich | falsch | Mit Spannungsversorgung | falsch | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | - |
Explosionsschutz - Kategorie für Staub | - | Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich | wahr | Geeignet als Segmentmodul | wahr |
Systemkomponente | wahr | Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Remote-Modul | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Funkstandard GPRS | - |
Funkstandard GSM | - | Funkstandard UMTS | - | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gerätekoppler, FB, die Teilenummer ist 2316307.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2316307.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Unterstützendes Protokoll für LON
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP
Unterstützendes Protokoll für ASI
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS
Unterstützendes Protokoll für CAN
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS
Unterstützendes Protokoll für KNX
Unterstützendes Protokoll für Modbus
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet
Unterstützendes Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme
Schienenmontage möglich
Unterstützendes Protokoll für SERCOS
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit
Fronteinbau möglich
Rackmontage möglich
Wandmontage/ Direktmontage
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Netzspannung DC(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2316052 |
2316284 |
2316297 |
2316310 |
2316311 |
2316312 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Unterstützendes Protokoll für LON | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | Unterstützendes Protokoll für ASI | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | Unterstützendes Protokoll für CAN | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | Unterstützendes Protokoll für KNX | Unterstützendes Protokoll für Modbus | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | Schienenmontage möglich | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | Fronteinbau möglich | Rackmontage möglich | Wandmontage/ Direktmontage | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Netzspannung DC (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.26 € | 2 | 75 Arbeitstage | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wahr | - | - | falsch | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | 10.5|32 | |||
839.43 € | 1 | 61 Arbeitstage | 17.7 | 93.9 | 70.4 | falsch | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 9|32 | |||
839.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 17.7 | 85 | 70.4 | falsch | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 9|32 | |||
431.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5|32 | |||
1,574.72 € | 1 | 75 Arbeitstage | 279 | 142 | 66 | falsch | 8 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 16|32 | |||
1,839.60 € | 1 | 75 Arbeitstage | 279 | 142 | 66 | falsch | 12 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 16|32 |