Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2938743
Breite(mm) | 45.2 | Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 107 |
---|---|---|---|---|---|
Einbauhöhe(mm) | 99 | Energieverbrauch(VA) | 61 | Eingebaute Breite(mm) | 45 |
Modulare Version | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | - |
Spannungsart der Netzspannung | AC/DC | Versorgungsausgang(W) | 15 | Ausgangsspannung stabilisiert | wahr |
Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung | Schienenmontage möglich | wahr | Wandmontage möglich | falsch |
Stabilisiert | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | Direktmontage möglich | falsch |
1. sekundäre Ausgangsspannung(V) | 15|15 | 2. sekundäre Ausgangsspannung(V) | 15|15 | 3. sekundäre Ausgangsspannung(V) | -|- |
Ausgangsspannung einstellbar | falsch | Netzspannung bei AC 50 Hz(V) | 85|264 | Netzspannung bei AC 60 Hz(V) | 85|264 |
Netzspannung bei DC(V) | 90|350 | Kurzschlussfest | wahr | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine |
Maximaler Ausgangsstrom 1(A) | 1.5 | Maximaler Ausgangsstrom 2(A) | - | Maximaler Ausgangsstrom 3(A) | - |
Nennwert Ausgangsspannung 1(V) | 15 | Nennwert Ausgangsspannung 2(V) | - | Ausgangsspannung 3(V) | - |
Nennwert Ausgangsstrom 1(A) | 1 | Nennwert Ausgangsstrom 2(A) | - | Nennwert Ausgangsstrom 3(A) | - |
SIL gemäß IEC 61508 | Keine | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzgerät, primärgetaktet MINI POWER Stromversorgung, MINI-PS, die Teilenummer ist 2938743.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2938743.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften