Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2203568 |
2203569 |
2203570 |
2203571 |
2203572 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Modularer Abstand (MW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.72 € | 3 | 40 Arbeitstage | 72.6 | 0.0726 | |||
90.24 € | 3 | 40 Arbeitstage | 77.6 | 0.0776 | |||
92.61 € | 2 | 40 Arbeitstage | 116.2 | 0.1162 | |||
152.06 € | 2 | 40 Arbeitstage | 144 | 0.144 | |||
63.57 € | 3 | 40 Arbeitstage | 23 | 0.023 |
Loading...
Farbe | - | Werkstoff | Kunststoff | Höhe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 1 | RAL-Nummer | - | Betriebstemperatur(°C) | -40|80 |
Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - | Side-by-Side-Gehäuse | - |
Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | - |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Modularer Abstand (MW)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften