Montagesatz, DCS D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2203829
2203830
2203831
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Modularer Abstand (MW)

23.28 €

8 54 Arbeitstage 146.360.1463

21.65 €

9 54 Arbeitstage 169.912.50.1699

29.15 €

7 54 Arbeitstage 34715.90.347

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Werkstoff Aluminium Höhe(mm) -
RAL-Nummer - Betriebstemperatur(°C) -|- Art des Gehäuses -
Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik - Side-by-Side-Gehäuse - Schienenmontage möglich falsch
Wandmontage möglich falsch Mit Screening - Schutzart (IP) -
Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support