• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektronisches Gehäuse, UCS (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1070375

Teilenummer
1070375
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Werkstoff Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Betriebstemperatur
(°C)
Schienenmontage möglich Wandmontage möglich

56.60 €

100 12 Arbeitstage SchwarzKunststoff195-67-|-falschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RAL-Nummer - Art des Gehäuses - Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik -
Side-by-Side-Gehäuse - Modularer Abstand (MW) - Mit Screening -
Schutzart (IP) - Oberflächenbehandlung - Mit Lüftungsschlitzen -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronisches Gehäuse, UCS, die Teilenummer ist 1070375.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1070375.

Produktvarianten

Teilenummer
1070371
1070372
1070373
1070376
1070377
1070380
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Farbe Werkstoff Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Betriebstemperatur
(°C)
Schienenmontage möglich Wandmontage möglich

64.42 €

100 12 Arbeitstage SonstigeKunststoff237-67-|-falschfalsch

63.47 €

100 12 Arbeitstage SchwarzKunststoff237-47-|-falschfalsch

60.83 €

100 12 Arbeitstage SonstigeKunststoff237-47-|-falschfalsch

54.28 €

100 12 Arbeitstage SonstigeKunststoff195-67-|-falschfalsch

52.91 €

100 12 Arbeitstage SchwarzKunststoff195-47-|-falschfalsch

48.58 €

100 12 Arbeitstage SchwarzKunststoff145-67-|-falschfalsch

Technischer Support