Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1070377
Teilenummer
|
---|
1070377 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Schienenmontage möglich | Wandmontage möglich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.91 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 195 | - | 47 | -|- | falsch | falsch |
Loading...
RAL-Nummer | - | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
---|---|---|---|---|---|
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | - | Mit Screening | - |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronisches Gehäuse, UCS, die Teilenummer ist 1070377.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1070377.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Farbe
Werkstoff
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Schienenmontage möglich
Wandmontage möglich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1070372 |
1070373 |
1070375 |
1070380 |
1070385 |
1070388 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Schienenmontage möglich | Wandmontage möglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.47 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 237 | - | 47 | -|- | falsch | falsch | |||
60.83 € | 100 | 12 Arbeitstage | Sonstige | Kunststoff | 237 | - | 47 | -|- | falsch | falsch | |||
56.60 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 195 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
48.58 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 145 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
44.77 € | 100 | 12 Arbeitstage | - | Kunststoff | 145 | - | 67 | -|- | falsch | falsch | |||
44.62 € | 100 | 12 Arbeitstage | Schwarz | Kunststoff | 145 | - | 47 | -|- | - | - |