Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1071054 |
1071067 |
1071087 |
1071092 |
1071101 |
1071102 |
1074754 |
1074755 |
1074788 |
1074794 |
1074796 |
1074802 |
2200324 |
2200336 |
2201746 |
2201747 |
2201752 |
2201753 |
2201822 |
2201828 |
2201829 |
2201834 |
2201835 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Werkstoff | Höhe (mm) | Modularer Abstand (MW) | Mit Screening | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 € | 60 | auf Anfrage | Sonstige | - | 75 | - | - | |||
3.21 € | 60 | auf Anfrage | Sonstige | - | 75 | - | - | |||
3.21 € | 60 | auf Anfrage | Sonstige | - | 75 | - | - | |||
3.21 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | - | 75 | - | - | |||
3.21 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | - | 75 | - | - | |||
3.21 € | 60 | auf Anfrage | Schwarz | - | 75 | - | - | |||
2.84 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | - | 74.65 | - | - | |||
2.84 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | - | 74.65 | - | - | |||
2.84 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | - | 74.65 | - | - | |||
2.84 € | 70 | auf Anfrage | Sonstige | - | 74.65 | - | - | |||
2.84 € | 70 | auf Anfrage | Sonstige | - | 74.65 | - | - | |||
2.84 € | 70 | auf Anfrage | Sonstige | - | 74.65 | - | - | |||
2.67 € | 70 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 75 | 0.0525 | falsch | |||
2.67 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 75 | 0.0525 | falsch | |||
2.67 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 75 | 0 | falsch | |||
2.67 € | 70 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 75 | 0.0525 | falsch | |||
2.67 € | 70 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 75 | 0.0525 | falsch | |||
2.67 € | 70 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 75 | 0.0525 | falsch | |||
2.41 € | 80 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 74.65 | 0.0525 | falsch | |||
2.41 € | 80 | auf Anfrage | Schwarz | Sonstige | 74.65 | 0.0525 | falsch | |||
2.41 € | 80 | 7 Arbeitstage | Sonstige | Sonstige | 74.65 | 0 | falsch | |||
2.41 € | 80 | 7 Arbeitstage | Schwarz | Sonstige | 74.65 | 0.0525 | falsch | |||
2.41 € | 80 | auf Anfrage | Sonstige | Sonstige | 74.65 | 0.0525 | falsch |
Loading...
Breite(mm) | 52.6 | Tiefe(mm) | 36.95 | RAL-Nummer | - |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -40|80 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Schienenmontage möglich | falsch | Wandmontage möglich | falsch |
Schutzart (IP) | - | Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Werkstoff
Höhe(mm)
Modularer Abstand (MW)
Mit Screening
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften