Passives Modul, FLKM-2KS50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2321813
2321871
2321923
2905714
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Art der elektrischen Anschluss, feldseitig

588.40 €

1 54 Arbeitstage 343.4125.470.50.12450Sonstige

195.20 €

1 54 Arbeitstage 168.657751.50.13048Sonstige

556.90 €

1 89 Arbeitstage 231.6111.865.50.0632464Sonstige

186.80 €

1 54 Arbeitstage 168.657757.50.13050Schraubverbindung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support