Basismodul, VIP / S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2906595
2906596
2906630
2907186
2907187
2907209
2907210
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Pole Verschmutzungsgrad

202.90 €

1 75 Arbeitstage 123.1252

201.60 €

1 57 Arbeitstage 118.19-

201.60 €

1 57 Arbeitstage 118.19-

202.90 €

1 58 Arbeitstage 118.19-

202.90 €

1 58 Arbeitstage 118.19-

202.90 €

1 58 Arbeitstage 118.19-

202.90 €

1 58 Arbeitstage 118.19-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 102.7 Tiefe(mm) 72.2
Nennstrom(A) 3 Nennspannung(V) 125 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support