Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2835943
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Breite(mm) | 12.35 | Höhe(mm) | 144.65 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 86.5 | Nennstrom(A) | - | Nennspannung(V) | 250 |
Anzahl der Pole | - | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | - | Verschmutzungsgrad | - |
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Basis-Klemmenblock, PI-TB, die Teilenummer ist 2835943.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2835943.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften