Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2968467
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Breite(mm) | 124.9 | Höhe(mm) | 127.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 92 | Nennstrom(A) | - | Nennspannung(V) | - |
Anzahl der Pole | 16 | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | - | Verschmutzungsgrad | - |
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für Basis-Klemmenblock, UM122-FLK16, die Teilenummer ist 2968467.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2968467.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften