Passives Modul, VIP-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903802
2903804
2903869
2904279
2904280
2904283
2904286
2904288
2904289
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Verschmutzungsgrad

70.10 €

3 7 Arbeitstage 82.572.16014Sonstige2

98.05 €

2 7 Arbeitstage 107.972.16050Sonstige2

37.65 €

5 58 Arbeitstage 4565.56016Schraubverbindung-

72.95 €

3 58 Arbeitstage 41.972.12414Sonstige2

157.70 €

2 58 Arbeitstage 107.972.12450Sonstige2

63.05 €

3 58 Arbeitstage 5272.16014Sonstige2

92.55 €

2 58 Arbeitstage 97.772.12550Sonstige2

77.25 €

3 58 Arbeitstage 82.572.12520Sonstige2

113.00 €

2 58 Arbeitstage 107.972.16050Sonstige2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Tiefe(mm) 56 Nennstrom(A) 1
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support