Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1658642 |
1658655 |
1658833 |
1688654 |
1688667 |
1688670 |
1689446 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | Material Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 40 | 33 Arbeitstage | V0 | Kunststoff | |||
4.98 € | 40 | 33 Arbeitstage | V0 | Kunststoff | |||
23.34 € | 8 | 33 Arbeitstage | Sonstige | - | |||
3.86 € | 50 | 33 Arbeitstage | V0 | Kunststoff | |||
6.75 € | 30 | 33 Arbeitstage | V0 | Kunststoff | |||
8.07 € | 25 | 33 Arbeitstage | V0 | Kunststoff | |||
4.98 € | 40 | 33 Arbeitstage | V0 | Kunststoff |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit PE-Anschluss | falsch | Art des Befestigungselements | - | Montageart des Befestigungselements | - |
Fixierrichtung | - | Anbauart | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94
Material Befestigungsart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften