Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2962379
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Breite(mm) | 285.1 | Höhe(mm) | 111.8 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 52 | Nennstrom(A) | - | Nennspannung(V) | 24 |
Anzahl der Pole | 20 | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Sonstige | Verschmutzungsgrad | 2 |
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | Sonstige |
Sie befinden sich auf der Seite für VARIOFACE-Ausgangserweiterungsmodul, die Teilenummer ist 2962379.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2962379.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften