Hersteller-Teilenummer: 2835642
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: auf Anfrage
Breite: 58.8 mm
Tiefe: 82.6 mm
Anzahl der Pole: -
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig: -
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2835642
Teilenummer
|
---|
2835642 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Pole | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 58.8 | 82.6 | - | - | - |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Höhe(mm) | 127.5 | Nennstrom(A) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | - | Verschmutzungsgrad | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Basis-Klemmenblock, UM122-2FLK14, die Teilenummer ist 2835642.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2835642.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Anzahl der Pole
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2835655 |
2865146 |
2865159 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Anzahl der Pole | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 113.6 | 82.6 | - | - | - | |||
- | 1 | auf Anfrage | 113.6 | 92 | 16 | Schraubverbindung | Sonstige | |||
- | 1 | auf Anfrage | 58.8 | 92 | 8 | Schraubverbindung | Sonstige |