Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2900890 |
2962382 |
2962463 |
2968386 |
2968519 |
2968551 |
2968564 |
2969055 |
2976187 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Nennstrom (A) | Anzahl der Pole | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.00 € | 1 | 61 Arbeitstage | 91.6 | 111.8 | 60.5 | 0.018 | 14 | Schraubverbindung | |||
- | 1 | auf Anfrage | 266.6 | 111.8 | 52 | - | 50 | Sonstige | |||
316.60 € | 1 | 33 Arbeitstage | 145.1 | 111.8 | 52 | - | 14 | Sonstige | |||
- | 1 | auf Anfrage | 80.5 | 125.4 | 62.5 | 0.018 | 14 | Schraubverbindung | |||
1,439.00 € | 1 | 54 Arbeitstage | 505.5 | 125.41 | 60 | 0.009 | 50 | Sonstige | |||
- | 1 | auf Anfrage | 419.4 | 127.5 | 57 | 0.009 | 50 | Sonstige | |||
1,688.00 € | 1 | 47 Arbeitstage | 419.4 | 127.5 | 57 | 0.009 | 50 | Sonstige | |||
901.60 € | 1 | 54 Arbeitstage | 202.4 | 77 | 61 | 0.0065 | 3 | Schraubverbindung | |||
200.30 € | 1 | 42 Arbeitstage | 134.85 | 77 | 54 | - | 14 | Schraubverbindung |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Nennspannung(V) | 24 | Verschmutzungsgrad | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Nennstrom(A)
Anzahl der Pole
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften