Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2896115
Farbe | Sonstige | Werkstoff | Kunststoff | Breite(mm) | 35.6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 45 | Tiefe(mm) | - | RAL-Nummer | - |
Betriebstemperatur(°C) | -40|105 | Art des Gehäuses | - | Mit integriertem Leiterplattenmontage - Anschlusstechnik | - |
Side-by-Side-Gehäuse | - | Modularer Abstand (MW) | 0.0356 | Schienenmontage möglich | falsch |
Wandmontage möglich | falsch | Mit Screening | falsch | Schutzart (IP) | - |
Oberflächenbehandlung | - | Mit Lüftungsschlitzen | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gehäusedeckel, BC, die Teilenummer ist 2896115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2896115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften