Endklemme, E / NS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0804271

Teilenummer
0804271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.50 €

150 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Kunststoff Befestigungsmethode Sonstige
Länge(mm) 48.6 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 9.5
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 34.3 Art der Verriegelung Schraubbar

Sie befinden sich auf der Seite für Endklemme, E / NS, die Teilenummer ist 0804271.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0804271.

Technischer Support