Passives Modul, FLKMS-KS40

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2314273
2314286
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.30 €

1 47 Arbeitstage

198.10 €

1 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Breite(mm) 215.5 Höhe(mm) 125.4
Tiefe(mm) 79.5 Nennstrom(A) 0.1 Nennspannung(V) 30
Anzahl der Pole 40 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Schraubverbindung Verschmutzungsgrad 2
Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support