Schnittstellenmodul, VIP-3 / PT / FLK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903792
2903795
2903796
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Pole

67.55 €

3 7 Arbeitstage 67.334

97.40 €

2 58 Arbeitstage 107.960

97.40 €

2 58 Arbeitstage 118.164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 Höhe(mm) 75.8 Tiefe(mm) 63
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 60 Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige
Verschmutzungsgrad 2 Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig Sonstige

Technischer Support