Redundanzmodul, FL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2701863
2701864
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl anderer Ports
1 auf Anfrage 3
1 auf Anfrage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 40 Höhe(mm) 100 Tiefe(mm) 109
Busmodell - Wandmontage - Anzahl der Ports 10 Mbit / s ST 0
Anzahl der Ports 100 Mbit / s SC 0 Anzahl der Ports 10 Mbit / s SC 0 Ethernet wahr
Anzahl der Ports 10 Mbit / s RJ45 0 Anzahl der Ports 10/100 Mbit / s RJ45 0 Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (SX) 0
Anzahl der Ports 1000 Mbit / s SC (LX) 0 Anzahl der Ports 10 Gbit SC (SR) 0 Anzahl der Ports 10/100/1000 Mbit / s RJ45 0
Geeignet für die Montage an der DIN-Schiene (Zylinderschiene) - Unterputzmontage - Steckdosenadapter -

Technischer Support