Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1068076
Modell | - | Mit Klappdeckel | falsch | Spannungsart | - |
---|---|---|---|---|---|
Eingebaute Tiefe(mm) | 57.5 | Nennstrom(A) | 16 | Nennspannung(V) | 250 |
Anzahl der Sockel | - | Mit Kinderschutz | falsch | Breite in Anzahl der Modul-Abstände | 2.5 |
Mit Lampe auswechselbar | wahr | Schutzart (IP) | IP20 | Anzahl der aktiven Pins (rund) | - |
Anzahl der aktiven Pins (flach) | - | Schutzerdungsstift rund | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Buchse, EO-E, die Teilenummer ist 1068076.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1068076.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften