Protokollkonverter, GW PL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2316360
2316361
2316362
2316363
2316364
2316365
2702234
2702235
2702236
2702237
2702879
2702880
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Unterstützendes Protokoll für LON Anzahl anderer HW-Schnittstellen Unterstützendes Protokoll für TCP/IP Unterstützendes Protokoll für ASI Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS Unterstützendes Protokoll für CAN Unterstützendes Protokoll für KNX Unterstützendes Protokoll für Modbus Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn Unterstützendes Protokoll für DeviceNet Unterstützendes Protokoll für SUCONET Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme Redundanzfähigkeit Übertragungsrate
(kBit/s)
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit Funkstandard Bluetooth Funkstandard WLAN 802.11 Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Art der Übersetzung Funkstandard GPRS Funkstandard GSM Funkstandard UMTS

924.23 €

1 26 Arbeitstage 22.5-4---------wahrfalsch------------Seriell---

924.23 €

1 26 Arbeitstage 22.5falsch4falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahr--falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSeriellfalschfalschfalsch

908.03 €

1 98 Arbeitstage 22.5falsch4falschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalsch-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSeriellfalschfalschfalsch

924.23 €

1 26 Arbeitstage 22.5falsch4falschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschwahrfalsch-falschfalschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschSeriellfalschfalschfalsch

924.23 €

1 26 Arbeitstage 22.5falsch4falschfalschfalschfalschfalschwahrfalschfalschfalschfalschfalsch-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSeriellfalschfalschfalsch

924.23 €

1 7 Arbeitstage 22.5falsch4falschfalschwahrfalschfalschwahrfalschfalschfalschwahrfalsch-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSeriellfalschfalschfalsch

792.83 €

1 7 Arbeitstage 22.5falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch1200falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSonstigefalschfalschfalsch

1,365.65 €

1 7 Arbeitstage 45falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch1200falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSonstigefalschfalschfalsch

1,982.08 €

1 75 Arbeitstage 45falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch1200falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSonstigefalschfalschfalsch

462.46 €

1 61 Arbeitstage 22.5falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSonstigefalschfalschfalsch

1,084.57 €

1 61 Arbeitstage 22.5falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch1200falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSonstigefalschfalschfalsch

1,900.94 €

1 26 Arbeitstage 45falsch0falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalsch1200falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSonstigefalschfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 114.5 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB -
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS -
Mit möglicher Trennung falsch Explosionsschutz - Kategorie für Gas Keine Explosionsschutz - Kategorie für Staub Keine
Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch Unterstützendes Protokoll für SERCOS -
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0
IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Keine SIL gemäß IEC 61508 Keine

Technischer Support