Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2702235 |
2702236 |
2702880 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Unterstützendes Protokoll für LON | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | Unterstützendes Protokoll für TCP/IP | Unterstützendes Protokoll für ASI | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | Unterstützendes Protokoll für CAN | Unterstützendes Protokoll für KNX | Unterstützendes Protokoll für Modbus | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | Redundanzfähigkeit | Übertragungsrate (kBit/s) | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | Funkstandard Bluetooth | Funkstandard WLAN 802.11 | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Art der Übersetzung | Funkstandard GPRS | Funkstandard GSM | Funkstandard UMTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,365.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45 | falsch | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 1200 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | falsch | falsch | falsch | |||
1,982.08 € | 1 | 75 Arbeitstage | 45 | falsch | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 1200 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | falsch | falsch | falsch | |||
1,900.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 45 | falsch | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 1200 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | falsch | falsch | falsch |
Loading...
Höhe(mm) | 99 | Tiefe(mm) | 114.5 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - |
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - |
Mit möglicher Trennung | falsch | Explosionsschutz - Kategorie für Gas | Keine | Explosionsschutz - Kategorie für Staub | Keine |
Appendant Bedienung Agent (ex ia) | falsch | Appendant Bedienung Agent (ex ib) | falsch | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | 0 |
IO Link Master | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Keine | SIL gemäß IEC 61508 | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Unterstützendes Protokoll für LON
Anzahl anderer HW-Schnittstellen
Unterstützendes Protokoll für TCP/IP
Unterstützendes Protokoll für ASI
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS
Unterstützendes Protokoll für CAN
Unterstützendes Protokoll für KNX
Unterstützendes Protokoll für Modbus
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet
Unterstützendes Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme
Redundanzfähigkeit
Übertragungsrate(kBit/s)
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Art der Übersetzung
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Funkstandard UMTS
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften